默认已开启GA埋码监测
开启反网络爬虫
如需设置SEO搜索引擎优化,Title/Description请在微页面设置中添加标题与摘要,keyword请在下方进行配置
说明:在此输入关键词,请以英文,隔开,最多支持10个;若输入超过10个关键词,默认按输入顺序取前10个生效

锚点定位模块

Harmony ET5 人机界面

「Harmony ET5 人机界面 产品性能」

显示&尺寸

• 采用紧凑型设计,融合新一代IPS硬屏技术

• 170° 可视角度,宽屏(7寸/10寸两种规格),16M色

• 34mm轻薄机身,易安装于各种工控应用环境


接口&通信

• 标配百兆以太网口

• RS485/RS422,USB Host, USB Slave接口

• 支持 Codesys V3.5 SP20 标签导入和通讯(支持中文标签)

• 支持西门子 S7-1200/1500 以太网标签通讯(博途V19)


软件功能

• 大小屏不同分辨率双向切换,自动调整画面内容

• 支持数据记录和报警记录的存储,筛选和排序

「Harmony ET5 人机界面 应用行业」

泵业

材料加工

包装

暖通空调

锚点定位模块

Altivar™ 305 通用型变频器

「Altivar™ 305 通用型变频器」

灵活易用

• 书本型紧凑设计,并排安装节省空间

• 按键操作和数字菜单符合中国用户习惯

• 连接参数下载器,快速批量复制配置

• Modbus 串口通讯可选RJ45或端子连接

• I/O 控制端子为弹簧端子,接线效率提升

• 接线指导和端子标识降低误接风险

• 二维码即时获取产品规格和技术文档


稳定可靠

• 盖板增强接线防护

• 通讯端子接线便于菊花链连接

• 独立冷却风道,电路板三防漆涂层


适用性广

• 适应-15%至+10%的电网波动

• 全功率集成制动单元

• 适配永磁同步电机控制算法

「Altivar™ 305 通用型变频器 应用行业」

物料输送

包装

食品饮料

锚点定位模块

Lexium 18ME 伺服

「Lexium 18ME 伺服 产品性能」

稳定可靠

• 高鲁棒性设计,可靠的 EMC 性能

• 三防涂层 100% 覆盖贴片元器件,在模拟恶劣环境及工况条件下,性能表现良好

• 电机接插件更稳固灵活


操作便捷

• 本地化研发创新,更契合中国市场客户使用习惯。优化的自整定功能,减少 2/3 的调试时间

• 加强实时自动抑振功能,便捷易用,提升对机械设备的适应性

• 统一的调试工具(CPM),操作便捷

• 沿用简单的产品结构设计,简化安装过程


性能提升,兼具高性价比

• 功率覆盖范围 0.1~7.5kW,应用全面

• EtherCAT 最小 125μs 同步周期,抖动时间小

• 3.2kHz速度环带宽,动态响应高

• 优化电机结构设计(齿槽转矩<1.5%,电机体长减少25%,最大转速 6000 rpm,最大过载 350%)

• 电机可配置 23 位光编或 17 位磁编

「Lexium 18ME 伺服 价值优势」

  • 高测试标准保障设备
    稳定性与可靠性

    高鲁棒性设计,可靠的EMC性能

  • 针对中国市场使用习惯
    减少安装和调试时间

    优化的自整定功能,减少 2/3 调试时间;统一的 CPM 软件调试工具,操作便捷

  • 提升易用性

    支持 FoE 多机调试,支持多种调试工具

  • 专业技术支持
    贯穿产品生命周期

    300位一线技术支持工程师,覆盖国内30个城市,提供专业售后服务

「Lexium 18ME 伺服 应用行业」

半导体

电子电工

物料加工

包装

新能源

Lexium 协作机器人

Cobot被设计作为一个完全集成的机器人系统一部分,协作产线工人,提高生产力和效率并减少产线停机时间

PacDrive3机器人

机器人解决方案是PacDrive产品线非常重要的组成部分,旨在满足快速增长机器人应用设计需求。

Lexium™ MC12 多载体

Lexium MC12 多载体是一种创新的输送系统,用于在离散加工的设备中对产品进行移动、定位或分组。它使用先进的线性驱动和数字孪生技术,为更快速、更灵活、更紧凑的机械设计赋予全新自由

Modicon M262

适用于物联网高性能逻辑与运动控制器,M262逻辑与运动控制器支持符合网络安全的物联网直连协议,提供高性能4轴,8轴以及16轴同步运动控制

Lexium 23 Plus 系列伺服

高性能的的伺服系列,符合亚洲操作习惯

Lexium 28 系列伺服

快稳兼备,伺机而动,Lexium 28运动控制
属于 Lexium

Lexium 26 系列伺服

精心所配,随心所选
属于 Lexium

Lexium 32 系列伺服

从 0.15 到 16kW 书本型高性能伺服
属于 Lexium

Lexium 一体化驱动系列

集电机和驱动器于一体的智能型驱动产品
属于 Lexium

锚点定位模块

Modicon M310M 运动控制器

2025年上市,敬请期待

订单总金额

¥19999.00

请输入您的个人联系方式

X