默认已开启GA埋码监测
开启反网络爬虫
如需设置SEO搜索引擎优化,Title/Description请在微页面设置中添加标题与摘要,keyword请在下方进行配置
说明:在此输入关键词,请以英文,隔开,最多支持10个;若输入超过10个关键词,默认按输入顺序取前10个生效

锚点定位模块

施耐德电气创赢计划

立足新型工业化、双碳目标与数字经济国家战略,聚焦工业、楼宇、基础设施、数据中心四大核心业务场景,施耐德电气“创赢计划”致力于打造能源科技领域创新孵化标杆平台。以技术创新 + 场景落地 + 生态培育为核心,依托探索营、成长营、技术委员会三大体系,构建 “创意挖掘 — 深度孵化 — 产业落地” 全链路模式,联动政企、企业、科研机构与科创团队,推动全域能效升级、数字化转型与绿色低碳发展,打造可复制、可推广的产业创新示范项目。


施耐德电气第七季“创赢计划”探索营将采用「定向场景招募 + 开放创意征集」双轨并行模式,既锚定产业真实痛点,也挖掘面向未来的创新萌芽,为能源科技与智慧产业生态注入源头。作为首批重点落地场景,本年度创赢计划将覆盖四大核心方向:能碳与碳效管理、生产与工艺智能化、运维与服务智能化和通用人工智能应用,锁定9个高价值可落地的真实业务场景。定向招募具备技术能力、解决方案的外部合作伙伴,实现 “需求 - 方案 - 落地” 的快速对接。


同时,本届创赢计划成长营也将继续面向具备成熟技术、落地案例与商业化潜力的优质项目,展开场景对接与规模化推广。

锚点定位模块

主办及合作机构

锚点定位模块

参与方式

参与活动企业权益

  • 行业经验及技术支持

    由业界优秀工程师、产品及行业专家提供指导、分享市场行业经验。行业资深专家全程陪跑,帮助参与企业深入了解最终客户的真实场景和需求。

  • 直面客户需求

    主办方根据多年行业深耕经验,提炼并总结多个IT、OT融合的真实需求场景,入营企业将近距离进场与客户交流对接,全程与客户共同探讨PoC解决方案并由客户进行验证。

  • 打造联创方案

    各主办方凭借丰富的行业客户资源及强大的市场渠道网络,将与入营企业共同打造产品联创方案并快速复制推向市场,高效触达潜在客户。

  • 资本对接

    参加活动的优质创新企业,施耐德电气将会优先推荐给相关投资机构。

锚点定位模块

咨询行业专家

填写信息,我们的行业专家会尽快与您联系

咨询行业专家 >

探索营 - 征集招募

作为本届创赢计划的前沿创意储备与早期项目培育平台,采用「定向场景招募 + 开放创意征集」双轨并行模式,既锚定产业真实痛点,也挖掘面向未来的创新萌芽,为能源科技与智慧产业生态注入源头。

探索营 - 创新双轨孵化体系

 1. 定向场景赛道:聚焦真实痛点,精准招募伙伴

围绕施耐德四大核心业务板块与本届四大赛道,锁定9 个高价值、可落地的真实业务场景,定向招募具备技术能力、解决方案的外部合作伙伴,实现 “需求 - 方案 - 落地” 的快速对接。

核心目标:针对明确场景,快速匹配优质外部技术方案,形成可试点、可复制的合作项目,直接对接成长营孵化通道。


2. 开放创意赛道:面向未来创新,储备前沿方向

• 未成熟但具备潜力的创新想法与概念原型

• 前沿技术预研方案(如新型电力系统、工业 AI、低碳技术等)

• 跨行业、跨场景的跨界创新思路

核心机制:

√ 优质创意可快速进入施耐德内部评估流程,条件成熟的优先推进 PoC 验证;

√ 暂不具备落地条件的方向,将纳入施耐德电气创新项目库,作为长期储备,持续跟踪培育。


3. 报名 & 提交方式

请您 点击此处 提交企业信息 & 方案描述(包括需求应用场景背景,解决方案、预期效果等)

锚点定位模块

成长营 - 成熟项目赋能&规模化推广

参与对象:参加往期创赢计划并顺利完成PoC的创新生态伙伴(科技型企业、专精特新企业)

传动系统预测性维护平台 - ATV Predict Plus

方案优势:将变频器作为智能传感器,可选装振动传感器,通过对电流/电压/振动进行AI故障诊断分析,提供从电气部件到机械部件的全传动系统预测性维护解决方案。

• 变频器内嵌AI算法,变频器变身预测性维护的传感器,无需额外增加软硬件,即可实时检测变频器及设备问题,对可能的故障进行预测;
• 辅助智能设备,可选装增加温振传感器和智能故障诊断网关,多维数据采集,提取故障特征,通过内置故障诊断模型和故障知识库,自动建模并定位故障。

应用场景:该方案已助力某石化公司实现全厂传动系统预测性维护,预测变频器及动力负载的故障,通过电气及机械部件健康度的可视化、可预测,帮助客户大幅度降低设备停机风险,提高设备利用率17%,降低维修成本25%,提高生产效率15%。该方案还在市政水行业中复制,通过多工况的建模及异常预测,显著提升故障发现的灵敏度。

工业零信任解决方案

方案优势:基于零信任理念,构建融合软件定义边界、身份治理与微隔离的工业防护体系,实现工控系统与核心资产的全面强化防护。


• 软件定义边界,外部访问可信可控:对IT接入与远程/本地运维终端实施安全基线与合规检查,有效降低外部接入风险。
• 身份治理升级,精准管人管权:消除共用账号与弱认证,结合指纹与多因素认证,实现高权限用户精细化、可审计管理。
• 微隔离保障核心设备与业务连续性:基于原厂协议强化关键设备防护,并通过虚拟补丁实现不中断生产的漏洞修复与风险阻断。

应用场景:荣获中国信通院“零信任最佳方案奖”并入选《零信任产业图谱》。该方案在全国多城落地,帮助某综合性能源公司解决可信区域难以防护、传统认证易被破解、权限易被滥用的问题,通过分析资源类型、身份验证状态、设备合规性、网络位置和其他安全因素,自动确定访问控制强度,减少手动配置复杂性,提升系统响应速度和安全性。

数字孪生配电房

方案优势:基于数字孪生技术与施耐德电气EcoOS平台融合,构建全场景三维镜像系统,实现“设备 - 数据 - 场景”三维联动,助力全流程智能化运维。


• 全景可视化与实时监控:三维镜像呈现设备内外结构,融合温度、断路器等多源数据,实现运行状态统一可视与监控。
• 资产与数据全面数字化:打通设备台账、图纸与运维记录,实现在线查看与全生命周期可追溯管理。
• 智能运维与效率提升:依托大数据与算法实现远程故障定位与决策支持,优化流程并显著降低运维成本。灵活部署与按需服务:支持多端部署与平台集成,同时提供仿真、培训、能效分析等定制化服务能力。


应用场景:方案已在国内某一线城市大型科学城落地, 整合“数据采集-实时监测-日常运维-仿真培训”全流程,实现巡检自动化、故障精准定位,运维响应时间降低 30%; 以仿真操作替代现场实操,培训效率提升 50%;台账数字化之后,查询效率高达180%;将关键KPI可视化,风险点实时预警、安全指标持续追踪,以数据支持科学决策。

一体化智能供应链计划与排程优化系统

悠桦林一体化智能供应链计划与排程优化系统与施耐德电气MES系统结合,基于机器学习的AI优化算法,完成智能生产计划,包括生产流程可视化监控,快速变更生产计划,采购协同,生产设备及物料齐套,估算订单完工交付期等,全面提升企业生产计划与调度能力。该方案的优势主要体现在:


· 生产计划:以KPI为导向,制定全流程可视化生产计划,进行工序级精细化排产,快速调整生产计划

· 生产调度:根据生产要求计算物料供应数量,协同采购任务,调度生产设备与产能

· 可控的生产计划执行:生产进程跟踪,交期风险预警,订单交付跟踪


客户价值:帮助企业应对在需求订单、生产排程、采购供应和库存上面临的挑战,打通供应链全节点,提升供应链整体效率

应用场景:此方案已应用于宁德时代、斯凯孚、海尔集团、惠科、马应龙药业、古越龙山等跨不同行业领域的企业,还将适用于“新能源,装备制造,家电,电子与半导体,医药和快消”行业等更广泛的应用场景。

预测性维护顾问 - PMA解决方案 

预测性维护顾问是基于大数据+AI技术,利用设备工艺+数理+机理模型驱动的一种故障预测诊断方案,从预测和诊断设备故障的角度为客户提供服务。该方案的优势主要体现在:


· 设备工艺+数理+机理模型驱动,故障预测及定位更准确

· 工艺数据接入+振动数据采集+润滑油质量监测+设备智能润滑,客户需求覆盖更全面

· 三轴振动及表面温度一体传感器,性价比更高


客户价值:可预测及诊断所有基础部件的所有故障类型,减少意外宕机次数,增加设备利用率,降低设备维护成本,赋能巡检人员,为客户降本增效,最终实现数字化转型

应用场景:此方案已在超过10家行业头部企业有落地成功案例,如百威啤酒、伊利、拉法基水泥、隆基、旺旺集团等,还将适用于“工业设备处于恶劣环境,故障率高,设备单体价值昂贵,流程工艺关键设备,设备故障无法追踪追溯”等应用场景。

垃圾焚烧电厂燃烧参数优化

垃圾焚烧电厂燃烧参数优化方案是基于施耐德电气先进过程控制APC算法,结合焚烧炉燃烧参数视觉识别技术,实现燃烧参数闭环控制优化,达到无人值守/少人值守目标。该方案的优势主要体现在:


· 高精度识别+精准APC算法交互,软硬件结合,实现闭环控制,全程自动平稳运行

· 对火焰图像识别等核心控制点实现精准数据采集和快速决策优化

· 充分适应垃圾焚烧各种复杂工况(热值波动大、季节波动大),显著提升垃圾吨垃圾发电量

· 完善的无人值守解决方案 (包括APC,一键启停,报警管理,控制回路评估,视觉识别,预测性维护,智慧报表等功能)


客户价值:垃圾焚烧电厂燃烧参数优化方案将帮助用户实现运营优化,效率提升,环保达标。

应用场景:此方案目前已应用于嘉定再生能源燃烧闭环调试阶段,并适用于 “ 垃圾焚烧电厂链条炉,燃烧参数无法实时监测,ACC控制及机炉主要控制回路自动率低,其他行业相似工艺炉窑 ” 等更广泛的应用场景。

请输入微页面发布后需要动态更新的模块名称,请以英文,隔开

SED- 新版footer,SED-新导航栏

订单总金额

19999.00

请输入您的个人联系方式

X