默认已开启GA埋码监测
开启反网络爬虫
如需设置SEO搜索引擎优化,Title/Description请在微页面设置中添加标题与摘要,keyword请在下方进行配置
说明:在此输入关键词,请以英文,隔开,最多支持10个;若输入超过10个关键词,默认按输入顺序取前10个生效

锚点定位模块

产品性能

可靠升级(Strong)

· 新型IGBT先进的封装形式与技术参数,长寿命金属薄膜电容,实现更高可靠性

· 集成PCBA设计,降低故障率

· 陶瓷/环氧封装旁路接触器,固封浇注式电压监测器件,更强的环境适应性

· 高效风道设计,降低噪音水平,120%过载能力

· 可配置功率单元旁路,高低电压穿越功能,减少非停损失


智能增效(Smart)

· 故障录波功能、环境监测及自动调节功能

· 实时显示直流母线电压及功率单元温度

· 数字化设备管理平台,实时监测设备现场数据变化


灵活易用(Small)

· 整机占地面积节省25% ~50%,节省厂房投资

· 小功率设备采用一体式机柜,内置旁路柜,便于操作


服务支持(Service)

· 产品服务覆盖全生命周期

· 远程专家服务中心,提供7*24小时线上支持

· 服务团队、获ISO9001认证,工程师平均现场服务年限超过15年

锚点定位模块

重磅发布

「御享先鉴·新品启幕」

2024年9月5日,施耐德电气在以“御享先鉴 新品启幕”为主题的专享品鉴会上,正式发布了全新一代中压变频器Altivar 1200C-S系列产品。立足油气化工、矿业、冶金、市政等行业企业对高端中压变频控制的核心需求,施耐德电气在传承Altivar1200C 经典产品系列的基础上,迭代创新,凭借全要素的可靠性升级与全尺寸的优化设计,结合智能化应用,帮助用户提升空间利用率及运营效率,优化总拥有成本。同时,依托自身在中压变频器领域的深厚积淀,施耐德电气还提供贯穿产品全生命周期的专业服务与技术支持,助力企业实现安全高效生产,创造收益价值。

锚点定位模块

客户价值

  • 可靠升级,

    提升设备运行稳定性

    采用长寿命的金属薄膜电容,可靠性高,减少故障点,具有故障自愈性。新型IGBT设计,先进的封装型式与技术参数,带来更高的集成度。

  • 优化整体设计,

    节约项目投资成本

    基于全新一代电力电子器件及创新的结构设计,整机占地面积节省25%~50%,提高空间利用率,节省厂房投资。

  • 智能化应用,

    提升诊断及运维效率

    变频顾问,为客户提供专业的变频设备管理软件服务。通过数据分析能力为客户提供算法,环境监测及自动调节,单元状态监测及预测性维护的数字化平台。

锚点定位模块

行业应用

石油化工行业

Altivar 1200C-S中压变频器可广泛应用于石油化工行业的电潜泵、注水泵、输油泵、大功率压缩机、催化燃气轮机、引风机、鼓风机等设备。

冶金行业

Altivar 1200C-S中压变频器可广泛应用于冶金行业的除尘风机、烧结主排风机、循环水泵、除磷泵、冲渣泵、空分软起等设备。

矿业

Altivar 1200C-S中压变频器可广泛应用于矿业中的带式输送机、磨煤机、矿用风机、排气泵、泥浆泵、破碎机等设备。

锚点定位模块

订单总金额

19999.00

请输入您的个人联系方式

X