默认已开启GA埋码监测
开启反网络爬虫
如需设置SEO搜索引擎优化,Title/Description请在微页面设置中添加标题与摘要,keyword请在下方进行配置
说明:在此输入关键词,请以英文,隔开,最多支持10个;若输入超过10个关键词,默认按输入顺序取前10个生效

IMDC 智能模块化数据中心集成了电源、配电、制冷、机柜、环境监控管理等在内的物理基础设施单元,全部物理组件可在到达客户现场前实现工厂预制及全面检测,通过边缘控制层级的智能管理及数字化运维软件 APP ,帮助客户实现快速部署,实现端到端一站式交付和远程数字化管理。

锚点定位模块

历久弥新

锚点定位模块

客户价值

  • 一站式

    适应不同用户需求的一站式解决方案

  • 高效

    更有效地优化成本、速度、空间和资本

  • 可持续

    负责任地满足业务需求,而不影响未来

锚点定位模块

引领创新

新一代IMDC 我们通过创新的设计和技术理念,帮助您实现 PUE<1.3

• 更高效的电源系统设计:通过提高UPS效率可以降低7.9%
• 模块化的精确配电设计:模块化配电设计,确保IT按需部署
• 专利的气流遏制系统:通过紧靠热源制冷范方案,最大限度提高制冷效率,杜绝冷量浪费。

模块化按需分步构建 先比传统的预先构建方式,按需分布构建可以节省成本并保持效率

锚点定位模块

解决方案

锚点定位模块

明星产品

新一代 Easy 系列机柜

1

带有进线口的顶板

> 预留走线架安装孔
> 预留进线方孔,高密度毛刷封堵
> 与顶部布线系统完美结合

2

半高侧板

> 操作简便、安全
> 侧板可锁,钥匙同前、后门
> 安装或不安装侧板时,机柜宽度相同

3

全高 PDU 理线板

> 后侧配有 2 套全高 PDU 理线板
> 每侧可以免工具安装 2 根 PDU

4

整体结构

> 整体焊接,结构稳定性高,承载大
> 静态承载 2400Kg/ 动态承载1000Kg 

新一代 Easy 系列通道封闭

1

机柜

按照冷热通道布置,机柜前门面对面放置,让冷空气的进口在冷通道内部,热空气的出口在机柜后门区域。

2

通道封闭顶板

每块顶板和机柜一样宽度,固定在两侧机柜。内部镶钢化玻璃,不影响照明,无需通道内再加照明。

3

通道封闭门

通道两端入口处用双开门封闭,门上镶钢化玻璃,可看清通道内情况。

4

消防联通控制箱

通道两端入口处用双开门封闭,门上镶钢化玻璃,可看清通道内情况。

5

制冷

控制冷通道与消防联动。

6

盲板、柜体高度和深度适配器

冷通道背景智能照明系统,依告警级别显示不同的背景灯光。

请输入微页面发布后需要动态更新的模块名称,请以英文,隔开

SED- 新版footer,SED-新导航栏

订单总金额

19999.00

请输入您的个人联系方式

X